Publicar produtos
Silent School | Dual flow unit with counter-flow exchanger
Silent School | Dual flow unit with counter-flow exchanger
Silent School | Dual flow unit with counter-flow exchanger
    France Air

    Silent School | Dual flow unit with counter-flow exchanger

    Traduzido por Google,

    O SILENT SCHOOL® é uma unidade de ventilação descentralizada de duplo fluxo, especialmente projetada para pequenos edifícios de ensino superior e escolas. Graças à sua operação descentralizada, sem necessidade de dutos, o SILENT SCHOOL® facilita a integração de ventilação de alto desempenho em projetos de reforma, sem impactar significativamente a estrutura existente. Equipado com um trocador de calor de contracorrente e controle inteligente do fluxo de ar por meio de um sensor de CO2 integrado, o SILENT SCHOOL® ajusta constantemente a renovação do ar para atender às reais necessidades dos ocupantes. Dessa forma, contribui para garantir uma excelente qualidade do ar interior e conforto térmico ideal. Graças ao seu baixo nível de ruído, o SILENT SCHOOL® preserva as condições de aprendizado e o conforto dos usuários. Seu design elegante e acabamentos refinados permitem uma integração discreta e harmoniosa ao projeto arquitetônico, combinando desempenho energético e qualidade estética.

    Especificação
      • Decentralized double flow unit with heat recovery.
      • Designed for schools, classrooms and small tertiary buildings.
      • Solution particularly suitable for renovation projects.
      • Installation without ductwork in the building.
      • Aluminium counterflow heat exchanger with high energy efficiency.
      • Integrable changeover battery for heating and cooling of the supply air.
      • Automatic flow modulation thanks to the integrated CO2 sensor.
      • Filtration of new air with ISO ePM1 60% filter (F7).
      • Low noise level for optimal acoustic comfort.
      • Low consumption ECM motorization.
      • Built-in free-cooling and anti-freeze protection functions.
      • Ready-to-connect solution with on-board regulation.
      • Compatible with Modbus RS485, Modbus TCP/IP and BACnet/IP communication protocols.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasilent-school-cta
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-27
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
    • Uniclass 2015 CódigoPr_60_65_03_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoSupply and return air handling units
    • Número OmniClass23-33 25 00
    • Título OmniclassAir Handling Units

    Disponibilidade da região

    Europa
    France