Publicar produtos
Grand Prix™ Chair 3130NotUph

Grand Prix™ Chair 3130NotUph

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
A cadeira Grand Prix™ é uma cadeira com borda gráfica. Foi apresentada na Exposição de Primavera dos Designers no Museu Dinamarquês de Arte e Design em 1957. Mais tarde naquele ano, a cadeira foi exibida na Trienal de Milão, onde recebeu o Grand Prix, a melhor distinção da exposição. A célebre cadeira vem em uma base de aço ou madeira e pode ser personalizada através de uma série de cores, tipos de madeira e estofamento.
Especificação
  • Features: Seat height 43/46 or 48 cm as standard. Linking device option. Stackable up to 5 units. Small transport dolly for 5 chairs available. Chair rack for under-table-mounting available. Finish: Shell: Coloured ash, full lacquered veneer or clear lacquered oak or walnut veneer. Base: powder coated colour or chrome Material: Shell: veneer Base: tubular steel base. Meassurements: Height: 83cm/ 32.7" Width: 48cm/ 18.9" Depth: 51cm/ 20.1" Seat height: 46cm/ 18.1" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3130NotUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosGrand Prix™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)510
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioPowder Coatings
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products