Publicar produtos
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms
Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Series 7™ 3207-Fu with Wooden arms

    Traduzido por Google,
    Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira Series 7™ é conhecida por sua icônica concha folheada. A cadeira vem em uma ampla gama de cores e superfícies de conchas, com bases cromadas ou revestidas a pó. A cadeira 3207 inclui braços. Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira empilhável Series™ vem com base cromada ou revestida a pó e com solda de folheado natural, opções coloridas, laqueadas e estofadas.
    Especificação
    • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. With armrests. • Material: Shell available in natural veneer, coloured ash, laqcuered, front upholstered or fully upholstered. Chrome or powder coated base. • Nominal Height: 80 cm / 30.9 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 52 cm / 20.5 " • Nominal Width: 61 cm / 24 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3207-Fu-wood-arms
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosSeries 7™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText