Publicar produtos
Lily™ 3208 chair

Lily™ 3208 chair

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira Lily™ é conhecida por sua icônica concha folheada. A cadeira vem em folheado de nogueira e uma ampla gama de opções estofadas, com pés cromados. Ícone de design de Arne Jacobsen. A cadeira empilhável Lily™ vem com base cromada e com casca de nogueira e uma ampla gama de opções de estofados.
Especificação
  • • Category: 4 legged stacking chair with armrests. • Finish: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Material: Shell available in walnut and a wide range of upholstered options. Chrome base, with armrests. • Nominal Height: 83 cm / 32.6 " Seat Height: 46 cm / 18.1 " • Nominal Length: 49 cm / 19.2 " • Nominal Width: 62 cm / 24.4 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3208
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosLily™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)830
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalNogueira
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products