Publicar produtos
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest
Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Series 7™ 3217-FullUph chair-Wooden armrest

    Traduzido por Google,

    A Série 7™ retorna em uma versão totalmente estofada com apoios de braço em madeira, revisitando a ideia original de Arne Jacobsen de combinar um estofamento macio com um elemento tátil de madeira. O resultado traz uma nova sensação de aconchego e presença à cadeira, mantendo-se fiel à sua silhueta familiar. Disponível tanto para sala de jantar quanto para escritório, o design transita facilmente entre ambientes, oferecendo uma interpretação mais rica em materiais de uma forma consagrada.

    Especificação
    • Shell: Fully upholstered

      Armrest: Clear lacquered veneer

      Base: Standard options

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única3217-FullUph-Wood
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosSeries 7™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-08-26
    • Número de edição1
    • Altura (mm)900
    • Largura (mm)610
    • Profundidade (mm)520
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products