Publicar produtos
Series 3300™ Lounge sofa

Series 3300™ Lounge sofa

Traduzido por Google,
-A série 3300™ foi projetada por Arne Jacobsen em 1956. A série 3300™ está disponível como poltrona e sofá de 2 ou 3 lugares. Ele vem totalmente estofado em uma ampla variedade de tipos de tecido e couro. A estrutura é feita de tubos de aço cromado e as almofadas são feitas de espuma acolchoada curada a frio montada em madeira.
Especificação
  • •Category :Fully upholstered sofa series. •Material :Fully upholstered 2-seater sofa, with chrome base. Upholstery available in all price categories. •Nominal Height : 72 cm / 28.4 " •Seat Height: 36 cm / 14.2 " •Nominal Length : 79 cm / 31.1 " •Nominal Width :126 cm / 49.6 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª única3302FullUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosSeries 3300™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)1260
  • Profundidade (mm)790
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products