Publicar produtos
Table Series™ A223

Table Series™ A223

Traduzido por Google,
-Mesa de centro, com base pedestal de 4 estrelas. Tampos de mesa disponíveis em várias opções de laminado e nogueira. Design de mesa por Piet Hein e Arne Jacobsen. -Toda a Table-Series foi inspirada na solução do designer Piet Hein para um problema de trânsito em Sergels Torg em Estocolmo: Uma rotatória super elíptica. A série Table não é nada além da melhor qualidade e é por isso que também encontramos a melhor qualidade no laminado. O laminado é extremamente resistente a arranhões e sua superfície fosca adota a luz em vez de refleti-la. É muito fácil de limpar e não revela impressões digitais.
Especificação
  • •Category :Circular coffee table with pedestal, 4-star base. •Features : Coffee table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in walnut and laminate, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 47 cm / 18.5 " •Nominal Length : Ø 90 cm / 35.4 " •Nominal Width : Ø 90 cm / 35.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA223
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosTable Series™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)470
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Material principalNogueira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products