Publicar produtos
Table Series™ A922

Table Series™ A922

Traduzido por Google,
-Mesa de bar, com base pedestal de 4 estrelas. Tampos de mesa disponíveis em nogueira e várias opções de laminado. Design de mesa por Piet Hein e Arne Jacobsen. -Toda a Table-Series foi inspirada na solução do designer Piet Hein para um problema de trânsito em Sergels Torg em Estocolmo: Uma rotatória super elíptica. A série Table não é nada além da melhor qualidade e é por isso que também encontramos a melhor qualidade no laminado. O laminado é extremamente resistente a arranhões e sua superfície fosca adota a luz em vez de refleti-la. É muito fácil de limpar e não revela impressões digitais.
Especificação
  • •Category :Circular table with pedestal, 4-star base. •Features : Bar table, with pedestal, 4-star base. Table tops available in laminate and walnut, steel table top edge. Available in several different shapes and sizes. •Material :Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. •Nominal Height : 108 cm / 24.5 " •Nominal Length : Ø75 cm / 29.5 " •Nominal Width : Ø75 cm / 29.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaA922
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosTable Series™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1080
  • Largura (mm)750
  • Profundidade (mm)750
Relacionado
  • Material principalNogueira
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products