Publicar produtos
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa
Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    Alphabet Sofa™ Series PL210-1 2-seater sofa

    4.5 de 5 estrelas4.5(40 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Série de sofás de Piero Lissoni. Totalmente estofado, disponível em uma ampla gama de opções de estofamento. Opção: tubulação em todos os módulos.
    Especificação
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material. Meassurements: Height: 70cm / 28" Width: 210cm/ 82.7" Depth: 120cm/ 47.2" Seat height: 40cm/ 16"
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlphabet-Sofa-Series-PL210-1
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosAlphabet Sofa™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)2100
    • Profundidade (mm)120
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products