Publicar produtos
Alphabet Sofa™ Series PL90-30
Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Alphabet Sofa™ Series PL90-30

    Traduzido por Google,
    Série de sofás de Piero Lissoni. Totalmente estofado, disponível em uma ampla gama de opções de estofamento.
    Especificação
    • Features: Piping as option. Wide range of upholstery options. Covers can be removed for cleaning. Modules are joined through hidden connections. Material: The shell is made by layers of high-resiliency (HR) foam with a firmer foam on the front of the seat modules to maintain the sofa’s shape. The base are glides made of dark grey synthetic material.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAlphabet-Sofa-Series-PL90-30
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosAlphabet Sofa™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)300
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)300
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioEspuma Firme
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products