Publicar produtos
Ballare
Ballare
Ballare
Ballare
Ballare
Ballare

    Ballare

    Traduzido por Google,

    A linha Ballare de elegantes móveis para áreas externas foi concebida para uma beleza duradoura. Desenhada pelo designer dinamarquês Jakob Berg, a coleção dilui as fronteiras entre os espaços internos e externos. Minimalista na forma, porém rica em detalhes, cada peça apresenta curvas suaves e um acabamento primoroso, encantando tanto os olhos quanto o uso.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaballare
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)730
    • Largura (mm)1960
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)52.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas