Publicar produtos
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair
VIA57™ BI01 Lounge chair

    VIA57™ BI01 Lounge chair

    4.3 de 5 estrelas4.3(23 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A poltrona VIA57™ vem totalmente estofada em uma variedade de tecidos. A base de madeira é feita de carvalho maciço com acabamento em verniz incolor, montada com corrediças plásticas. -A cadeira VIA57™ foi projetada para o edifício Via 57 em Nova York, por Bjarke Ingels em colaboração com KiBiSi em 2016. A cadeira é totalmente estofada em uma variedade de tecidos. A base de madeira é feita de carvalho maciço com acabamento em verniz incolor, montada com corrediças plásticas.
    Especificação
    • •Category :Lounge chair •Finish :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Material :Fully upholstered lounge chair with four solid oak, natural laqcuered legs. •Nominal Height : 78 cm / 30.7 " •Seat Height: 42 cm / 16.4 " •Nominal Length : 91 cm / 35.8 " •Nominal Width :98 cm / 38.5 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBI01
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosVIA57™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-09-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)980
    • Profundidade (mm)910
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products