Publicar produtos
Cadence Chair

Cadence Chair

Traduzido por Google,
A série Plank Outdoor do designer parisiense contemporâneo Aurélien Barbry é caracterizada pela simplicidade e beleza funcional. Uma repetição arquitectónica confere à série Plank uma elegância limpa e moderna. A prancha horizontal da cadeira Plank colocada na parte superior do encosto de cabeça é a assinatura da série e de onde vem o seu nome. Simplicidade moderna num design elegante e expressivo, a cadeira Plank pode ser independente ou combinada com outras peças da série Plank.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCadence-Chair
  • Familia de productoOutdoor Seating
  • Grupo de produtosCadence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)77
  • Largura (mm)69.5
  • Profundidade (mm)58
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)11
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products