Publicar produtos
Cadence Table

Cadence Table

Traduzido por Google,
A série Plank Outdoor do designer parisiense contemporâneo Aurélien Barbry é caracterizada pela simplicidade e beleza funcional. Uma repetição arquitetônica confere à série Plank uma elegância limpa e moderna. A Mesa Plank fica dentro da série Plank de móveis para ambientes externos projetados com pranchas de madeira em destaque. Aumente o comprimento da mesa sem interromper o ritmo uniforme do design, colocando várias mesas enfileiradas. O design é elegante, mas expressivo, sem complicações. A mesa acomoda de quatro a seis pessoas.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCadence-Table
  • Familia de productoOutdoor Tables
  • Grupo de produtosCadence
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)73
  • Largura (mm)90
  • Profundidade (mm)160
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products