Publicar produtos
Childrens Chair Grand Prix™
Childrens Chair Grand Prix™
Childrens Chair Grand Prix™
Childrens Chair Grand Prix™

    Childrens Chair Grand Prix™

    Traduzido por Google,
    Fritz Hansen está expandindo a série de cadeiras infantis para incluir agora a Ant™, a Grand Prix™, a Lily™ e a Series 7™ - a introdução perfeita para os mais pequenos a uma vida inteira de design bonito e duradouro. Compartilhando a mesma expressão de design das cadeiras Arne Jacobsen de tamanho normal, os designs icônicos adicionam um toque lúdico à casa ou ao quarto das crianças. USPs • Uma versão lúdica e versátil dos ícones de design de Arne Jacobsen. • Integra o mobiliário infantil com a mesma expressão de design dos modelos de tamanho normal. • Para os pais que procuram envolver os seus pequenos com beleza e formas orgânicas. • Adiciona um toque lúdico à casa e ao quarto das crianças, bem como a um ambiente comercial. • Todas as cadeiras são empilháveis ​​em todos os designs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaChildrens-Prix
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosGrand Prix™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)61
    • Largura (mm)40
    • Profundidade (mm)42
    Relacionado
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products