Publicar produtos
Columbus Sunbed

Columbus Sunbed

Traduzido por Google,
A série Columbus inspira-se nas tradicionais cadeiras de jardim de estilo americano. Resumida a uma expressão escandinava mais simples, com assentos de ripas e acessórios visíveis, a série é igualmente adequada para refeições ao ar livre ou para relaxar num terraço ensolarado. Confortável e clássica na sua expressão, a espreguiçadeira Columbus é moldada em teca maciça com certificação FSC. O tecido SunTexture torna-o maravilhosamente confortável sem a necessidade de almofada. Estáveis ​​e duráveis, suas rodas traseiras facilitam a movimentação ao sol ou à sombra, enquanto o encosto é ajustável em várias posições.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaColumbus-Sunbed
  • Familia de productoOutdoor Sunchairs & Sunbeds
  • Grupo de produtosColumbus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)30.5
  • Largura (mm)200
  • Profundidade (mm)76
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)16.55
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products