Publicar produtos
Cutter Box High
Cutter Box High
Cutter Box High

    Cutter Box High

    Traduzido por Google,
    A série Cutter do designer dinamarquês contemporâneo Niels Hvass é minimalista, funcional e ideal para corredores. A coleção contém uma gama de peças diferenciadas que aliam beleza e soluções práticas para as necessidades do dia a dia. A caixa de corte é uma unidade de armazenamento elegante para as quatro estações. Um local prático e fácil para colocar luvas e cachecóis, luzes de bicicleta ou coleira de cachorro. As ranhuras sob a caixa de tamanho elegante são feitas para caber perfeitamente na parte superior do guarda-roupa do cortador.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCutter-Box-High
    • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
    • Grupo de produtosCutter
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-06-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)36
    • Profundidade (mm)30
    Relacionado
    • Material principalTeka
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)3.65
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products