Publicar produtos
Cutter Coat Rack 72

Cutter Coat Rack 72

Traduzido por Google,
A icônica série Cutter projetada em colaboração com o designer dinamarquês Niels Hvass é minimalista, funcional e uma escolha popular para corredores. Inspirada no movimento alemão Bauhaus, a série contém muitas opções e combinações, proporcionando uma maravilhosa variedade de opções para se adequar a cada casa. Um cabide simplista com base de madeira e ganchos de aço inoxidável. Os materiais naturais são duradouros e proporcionam uma maneira fácil e elegante de pendurar casacos, chapéus, bolsas e cachecóis.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCutter-Coat-Rack-72
  • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
  • Grupo de produtosCutter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7
  • Largura (mm)8.5
  • Profundidade (mm)72
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)1.65
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products