Publicar produtos
Cutter Wardrobe Mini

Cutter Wardrobe Mini

Traduzido por Google,
O Cutter Mini Wardrobe é multifuncional, mas com design minimalista. De aparência leve e bonita, cada detalhe tem um propósito. Use-o como prateleira, cabide e cabide, tudo ao mesmo tempo. Uma solução perfeitamente prática para espaços confinados e corredores estreitos. O Cutter Mini Wardrobe é multifuncional, mas com design minimalista. De aparência leve e bonita, cada detalhe tem um propósito. Use-o como prateleira, cabide e cabide, tudo ao mesmo tempo. Uma solução perfeitamente prática para espaços confinados e corredores estreitos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCutter-Wardrobe-Mini
  • Familia de productoIndoor Storage & Shelving
  • Grupo de produtosCutter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)18.5
  • Largura (mm)30
  • Profundidade (mm)31
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Prateleiras & Armazenamento
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products