Publicar produtos
Drachmann Table Round

Drachmann Table Round

Traduzido por Google,
A série exclusiva Drachmann inspira-se no belo jardim do poeta e pintor romântico dinamarquês Holger Drachmann. Um cuidadoso equilíbrio entre nostalgia nórdica e simplicidade moderna está subjacente à sua popularidade duradoura. Projetada em colaboração com o designer dinamarquês Mogens Holmriis, a forma equilibrada da mesa Drachmann combina a nostalgia nórdica com a simplicidade moderna. A mesa redonda de tamanho elegante acomoda confortavelmente quatro pessoas. Feito de teca 100% certificada pelo FSC.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDrachmann-Table-Round
  • Familia de productoOutdoor Tables
  • Grupo de produtosDrachmann
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-06-21
  • Número de edição1
  • Largura (mm)72
  • Profundidade (mm)126
Relacionado
  • Material principalTeka
  • Concebido emDenmark
  • Peso líquido (Kg)45
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products