Publicar produtos
Egg™ Lounge Footstool

Egg™ Lounge Footstool

Traduzido por Google,
A cadeira Egg™ de Arne Jacobsen é uma obra-prima do design dinamarquês. Jacobsen encontrou a forma perfeita para a cadeira fazendo experiências com arame e gesso em sua garagem. Hoje, a cadeira Egg é reconhecida mundialmente como um dos triunfos da lendária carreira de Jacobsen e um ícone do design escandinavo.
Especificação
  • Features: Unique shape, fittet to the Egg Lounge Chair, designed for privacy in a bigger room. An art piece in itself. Comfortable rest for putting up legs, and visual beauty. Hand crafted, high quality. Finish: Fully upholstred leather or textile. Satin polished aluminum or powder coated aluminum base. Material: Seat: Leather, textile. Base: Satin polished aluminum or powder coated aluminum. Meassurements: Height: 37cm/ 14.6" Width: 56cm/ 22" Depth: 40cm/ 15.7" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEgg-Footstool-3127-Leather
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosEgg™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)400
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCouro
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products