Publicar produtos
Egg™ Table
Egg™ Table
Egg™ Table

    Egg™ Table

    Traduzido por Google,
    A mesa Egg™ foi projetada por Arne Jacobsen em 1952 para complementar sua cadeira Ant™. O design elíptico hoje é um ambiente de jantar informal ou uma elegante mesa de escritório em casa, graças à sua forma lindamente versátil e materiais habilmente trabalhados.
    Especificação
    • Features: Unique shape. Light expression. Perfect for small spaces where seating by table is needed. Compliments the Ant™ chair. Finish: Table top: walnut veneer. Base: chromed steel. Material: Table top: FSC approved walnut veneer. Base: chromed steel. Meassurements: Height: 74cm/ 19.1" Width: 70,5cm/ 27.8" Depth: 115cm/ 45.3" Warranty: standard 5 years
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaegg-table
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosEgg™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)740
    • Largura (mm)840
    • Profundidade (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emLatvia
    • Peso líquido (Kg)15
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas