Publicar produtos
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21
Essay™ Table CM21

    Essay™ Table CM21

    4.7 de 5 estrelas4.7(27 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Essay™ é uma série exclusiva de mesas em madeira maciça, criada pela designer dinamarquesa Cecilie Manz. A mesa é composta por três elementos - um tampo de mesa e duas bases - trabalhados de forma simples e natural. Com seu visual elegante e funcionalidade flexível, a mesa serve como ponto de encontro ideal em espaços contemporâneos.
    Especificação
    • Features: Beautifully shaped base with "floating" solid oak table top. Table can extended by adding the laminate extension leaf in one or both ends. Finish: Solid, white pigmented or natural oak, laminate (extension leaf) Material: Solid oak with recessed black powder coated steel profile for strengthening. Base: Solid oak with protective glides in black PA and distance piece in black lacquered MDF Warranty, Table top + base: Standard 5 years. Warranty, extension leaf: Standard 2 years.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEssay-CM21
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosEssay™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-08-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)72
    • Largura (mm)218
    • Profundidade (mm)950
    Relacionado
    • Material principalCarvalho
    • Material secundárioCarvalho
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)64.1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas