Publicar produtos
Essay™ CM32 Table

Essay™ CM32 Table

Traduzido por Google,
interrompido
Especificação
  • discontinued
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEssay-CM32
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosEssay™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2650
  • Profundidade (mm)1000
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioLaminados
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products