Publicar produtos
FH3605 without drawer

FH3605 without drawer

Traduzido por Google,
Desenhada por Arne Jacobsen em 1955 e produzida por Fritz Hansen, a secretária FH3605™ cria um espaço de trabalho informal mas exclusivo graças à sua forma ponderada e detalhes práticos. O design reeditado vem em duas opções de mesa e base: folheado de nogueira ou cinza de cor preta, com pernas de aço cromado ou aço revestido a pó preto. Uma gaveta de documentos opcional em madeira maciça combina com os materiais da mesa, permitindo que você personalize o design de acordo.
Especificação
  • Features: Mix and match (tabletop and base). With or without drawer. Drawer can be placed in both sides. Particularly designed for the Arne Jacobsen stacking chairs. Standard heights: 72cm and 74 cm.

    Finish: Clear lacquered walnut or black coloured ash. Base: Chromed stelel or black powder coated steel.

    Material: Veneered MDF. Solid ash or walnut edgeband. Steel.

    Warranty: Standard 5 years.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFH3605
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosFH3605™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-09-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72
  • Largura (mm)152
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emLatvia
  • Peso líquido (Kg)27
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório