Publicar produtos
Join™ FH41 Table

Join™ FH41 Table

5.0 de 5 estrelas5.0(10 avaliações)
Traduzido por Google,
A série de mesas de centro Join™ vem em 3 formas. O tampo da mesa é feito de madeira maciça em 2 acabamentos: Carvalho com verniz incolor e carvalho de cor preta. A base consiste em quatro pernas em aço revestido a pó preto. A mesa de centro Join™ de Fritz Hansen, foi lançada em 2014. A mesa está disponível em formas ovais e redondas com tampo de carvalho maciço e pernas de aço revestidas a pó preto.
Especificação
  • • Category: Coffee table, circular table top • Features: Coffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs. • Finish: Metal pedestal 4-star base with laminate and walnut table top. • Material: Metal pedestal 4-star base with laminate and wCoffee table with a solid oak table top and powder coated steel legs.alnut table top. • Name: Table Series™ • Nominal Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: Ø 80 cm / 37 " • Nominal Width: Ø 80 cm / 37 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFH41
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosJoin™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)370
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioAço revestido a pó
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products