Publicar produtos
Stub Table

Stub Table

4.1 de 5 estrelas4.1(30 avaliações)
Traduzido por Google,
Uma mesa lateral elegante da arquiteta dinamarquesa Mette Schelde integra madeira e vidro perfeitamente. Madeira e vidro fundem-se suavemente neste design exclusivo de mesa. Inspirado em paisagens de tocos de madeira, Stub (que significa 'toco' em dinamarquês) tem um círculo de vidro transparente que flutua ao redor da base sem parafusos ou montagens visíveis.
Especificação
  • The table comes in three different finishes: Lacquered oak, lacquered ash or black coloured ash. The integrated, tempered glass tabletop is cut at a 45-degree angle for a smooth transition from glass to wood on the tabletop. No visible screws or mounting.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMS11
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosStub Table
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)445
  • Largura (mm)490
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioVidro
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products