Publicar produtos
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140
Fri Sofa JH140

    Fri Sofa JH140

    Traduzido por Google,

    O design aberto do sofá Fri™ convida a momentos compartilhados com conforto fácil. Projetado em colaboração com Jaime Hayon, a expressão amigável e as curvas artísticas enriquecem os espaços com um toque convidativo e prático. Com uma escolha de base e uma opção para um único tecido ou para combinar dois tecidos, o sofá Fri tem flexibilidade expansiva para expressões personalizadas.

    Pernas cônicas em alumínio acrescentam um apelo contemporâneo ao design moderno do sofá Fri.

    Especificação
    • About the designer

      Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs. From decorative items such as vases and candleholders to spatial defining sofas, tables and chairs, Hayon pieces create unique and joyful atmospheres.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFri-Sofa-JH140
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosFri™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-15
    • Número de edição1
    • Altura (mm)910
    • Largura (mm)1560
    • Profundidade (mm)873
    Relacionado
    • Material principalEspuma Firme
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)40.6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products