Publicar produtos
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™
Grand Prix™

    Grand Prix™

    Traduzido por Google,
    A cadeira Grand Prix™ é uma cadeira com bordas gráficas. Foi apresentada na Exposição de Primavera dos Designers no Museu Dinamarquês de Arte e Design em 1957. Mais tarde naquele ano, a cadeira foi exposta na Trienal de Milão, onde recebeu o Grand Prix, a mais alta distinção da exposição.
    Especificação
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Arne Jacobsen, 1957 ABOUT THE DESIGNER The collaboration between Arne Jacobsen and Fritz Hansen dates back to 1934. It was not until 1952 however that the team got its breakthrough with the Ant™. It was succeeded by Series 7™ in 1955, thereby enabling both Jacobsen and Fritz Hansen to write their names into furniture history. FEATURES • Linking device (3130) • Felt glides (3130, 3138, 3139, 4130) • Transport dolly: Small for 5 chairs (3130) • Chair rack (3130) • Large underside cover for improved stacking of upholstered chairs
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGrand-Prix
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosGrand Prix™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products