Publicar produtos
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged
High Dot™ Counter 4-legged

    High Dot™ Counter 4-legged

    Traduzido por Google,
    O versátil e minimalista banco Dot™ está agora disponível em duas novas versões de quatro pernas: banco de balcão High Dot™ e banco de bar High Dot™ com duas variações adicionais de assento em folheado de nogueira e folheado de cor preta. A família de bancos Dot™ foi ampliada com duas versões de quatro pernas para maior estabilidade e possibilidades de design. O balcão High Dot™ e os bancos de bar High Dot™ também vêm com duas novas opções de assento para todas as variantes Dot™: Walnut Veneer e Black Colored Veneer, ambos combinados com uma base cromada. Projetado em 1954 em colaboração com Fritz Hansen, o design minimalista e elegante de Arne Jacobsen fez do Dot™ uma escolha popular por sua versatilidade, praticidade e beleza simples. USPs • As bases com quatro pernas garantem maior estabilidade, enquanto as novas opções de assento expandem a coleção para cobrir todas as necessidades de uso. • Sutil e delicado, mas forte e funcional, o Dot pode ser adicionado em bares e balcões em espaços residenciais e comerciais. • O design discreto do assento Dot faz das versões de quatro pernas para bares e balcões um ótimo complemento para qualquer interior. • O Dot™ pode ser adicionado a interiores definidos por formas distintas sem ocupar o palco.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaHigh-Dot-Counter
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosDot™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)65
    • Largura (mm)37.3
    • Profundidade (mm)37.4
    Relacionado
    • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
    • Material secundárioCouro
    • Concebido emDenmark
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products