Publicar produtos
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS
Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS

    Plenum™ Cabin w/table + screen ready - JH1004MUTS

    Traduzido por Google,
    O Plenum™ de Jaime Hayon oferece uma solução escultural e flexível para conversas privadas e reuniões informais em grandes espaços abertos. Ele oferece mais oportunidades de interação ao mesmo tempo que adiciona um elemento de design distinto e atraente ao escritório. Este versátil sofá com encosto alto vem com uma vasta gama de possibilidades de personalização, bem como tela integrada e opções de eletrificação, tornando-o adequado para a criação de áreas de reuniões privadas em espaços abertos de diferentes tamanhos.
    Especificação
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Jaime Hayon, 2018/2023 ABOUT THE DESIGNER Born in Spain (1974), artist and designer Jaime Hayon takes inspiration from different cultural sources ranging from baroque, circus and skateboard culture. His body of work conveys warmth, humour and playfulness. Hayon’s approach to design has enriched the Fritz Hansen collection since 2011 with a series of enduringly popular designs.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaJH1004MUTS-Plenum-Cabin-table-screen
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosPlenum™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-03-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)146
    • Largura (mm)243.7
    • Profundidade (mm)179
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAço
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emLithuania
    • Peso líquido (Kg)120
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products