Publicar produtos
Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

Fri™ & Ro™ Lounge Foot Stool

4.3 de 5 estrelas4.3(7 avaliações)
Traduzido por Google,
O banquinho Fri™ e Ro™ adaptam o design das cadeiras - aberto, macio e simples em si. Prova ser adequado como apoio de pés para Ro™ e Fri™ e assento extra junto à mesa de centro.
Especificação
  • Features: Comfortable leg relaxation when using the Fri or Ro along with the footstool. Easy extra seating by coffetable. Stable footstool due to the way the legs are mounted slightly angled Finish: Cushion and base: Textile. Legs: Aluminum or wood Material: Moulded polyurethane foam mounted on MDF plate. Base: satin brushed aluminum or wood Meassurements: Height: 40cm/ 15.7" Width: 58cm/ 22.8" Depth: 49cm/ 19.3" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJH12_JH15
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosFri™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)580
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products