Publicar produtos
Favn™ Sofa

Favn™ Sofa

Traduzido por Google,
Derivado do termo dinamarquês para 'abraçar', o sofá Favn™ é uma colaboração de design entre o designer Jaime Hayon e Fritz Hansen. Suas curvas abertas e arredondadas pretendem atrair e convidar – o cenário perfeito para relaxar, trabalhar e tudo mais.
Especificação
  • Features: Choice of different textiles on back and cushions. Soft, curvy lines. Finish: Fully upholstred textile. Satin polished aluminum. Material: Seat: Textile. Base: Satin polished aluminum. Meassurements: Height: 88cm/ 34.6" Width: 221cm/ 87" Depth: 93cm/ 36.6" Seat height: 42cm/ 16.5" Warranty: standard 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaJH3
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosFavn™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)880
  • Largura (mm)2210
  • Profundidade (mm)930
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products