Publicar produtos
Little Friend™ KS12 Table

Little Friend™ KS12 Table

4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Little Friend™ está disponível como mesa lateral fixa ou ajustável em altura. O tampo da mesa está disponível em laminado compacto em 2 cores ou com folheado de carvalho ou nogueira. A base é feita de um tubo de aço cromado espelhado com um pé de alumínio polido moldado sob pressão. A base também está disponível envernizada em cores que combinam com os tampos de mesa laminados compactos. A mesa multifuncional Little Friend™ está disponível na versão regulável em altura ou fixa. O tampo da mesa vem em laminado compacto e folheado de carvalho ou nogueira. A base é feita de um tubo de aço cromado e um pé de alumínio polido. Bases revestidas a pó combinando com tampos de mesa laminados disponíveis. Projetado por Kasper Salto em 2005.
Especificação
  • • Category: Fixed side table. • Features: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Finish: Height-adjustable side table with table top in compact laminate and oak or walnut veneer. The base is made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Material: Table top in compact laminate and oak or walnut veneer. Base made of a chromed steel tube and a polished aluminium foot. Powder coat available matching laminate table top. • Nominal Height: 60 cm / 23.6 " • Nominal Length: Ø 45 cm / 17.7 " • Nominal Width: Ø 45 cm / 17.7 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKS12
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosLittle Friend™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)600
  • Largura (mm)450
  • Profundidade (mm)450
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Material secundárioChromium Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products