Publicar produtos
KS14 - Little Friend™

KS14 - Little Friend™

Traduzido por Google,
A série de mesas Little Friend™ da Kasper Salto oferece soluções flexíveis, multifuncionais e portáteis para os desafios do trabalho e da vida minimalista e moderna. É perfeito para um laptop e também para o café da manhã.
Especificação
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2005 & 2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKS14-Little-Friend
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosLittle Friend™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60.5
  • Largura (mm)51
  • Profundidade (mm)38.5
Relacionado
  • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)3.6
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products