Publicar produtos
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table
Pluralis™ KS423-8002 Table

    Pluralis™ KS423-8002 Table

    Traduzido por Google,
    Como infere pelo seu nome, a mesa Pluralis™ da Kasper Salto oferece uma infinidade de possibilidades. Caracterizado pelo seu design discreto, elegância e qualidade intransigente, traz um novo nível de funcionalidade ao espaço de trabalho. A mesa dupla Pluralis™ KS423 é um centro elegante para a vida diária de trabalho em espaços maiores, como salas de conferência com tecnologia amigável, espaços colaborativos e áreas de reunião. Várias larguras e extensores de saliência opcionais oferecem amplo espaço para até dez cadeiras, enquanto um sistema de gerenciamento de cabos discreto garante maior produtividade.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaKS423-800_2_overhang
    • Familia de productoTables
    • Grupo de produtosPluralis™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-11-02
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)800
    • Profundidade (mm)3700
    Relacionado
    • Material principalChipboard
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)79
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas