Publicar produtos
KS439 - Pluralis™ double tapered

KS439 - Pluralis™ double tapered

Traduzido por Google,
Como o seu nome indica, a mesa Pluralis™ de Kasper Salto oferece uma infinidade de possibilidades. Caracterizado pelo seu design discreto, elegância e qualidade intransigente, traz um nível totalmente novo de funcionalidade ao espaço de trabalho. Transformando-se de uma única mesa em estações de trabalho ou mesa de reunião, ela pode ser configurada de inúmeras maneiras. Soluções personalizadas de gerenciamento de cabos e energia garantem a produtividade.
Especificação
  • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Kasper Salto, 2016/2023 ABOUT THE DESIGNER Kasper Salto (b. 1967) is the designer behind Fritz Hansen’s Pluralis™, Little Friend™ and NAP™ chair series. His design of furniture has sold to prominent places, such as The National Art Center, Tokyo, Louisiana art museum, Denmark. In 2004 he founded the design company Salto & Sigsgaard with Architect Thomas Sigsgaard, working mainly in the field of product design, lighting – and interior
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKS439-Pluralis-double-tapered
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPluralis™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-03-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)72.5
  • Largura (mm)480
  • Profundidade (mm)120
Relacionado
  • Material principalVeneer on Moisture Resistant MDF
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emPoland
  • Peso líquido (Kg)115
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products