Publicar produtos
NAP™ KS69-SeatUph Chair

NAP™ KS69-SeatUph Chair

Traduzido por Google,
A cadeira NAP™ está disponível em várias variantes: Com 4 pés (de aço ou madeira), com base tipo trenó ou como banco de balcão ou bar. Todas as variantes estão disponíveis com e sem braços. A concha tem uma parte traseira de alto brilho e a frente tem um acabamento fosco com ondulações. A cadeira também está disponível com estofamento do assento que pode ser montado no momento da entrega ou adquirido separadamente. A base está disponível em aço cromado ou revestido a pó em cores que combinam com o casco. As pernas de madeira são feitas de folheado de carvalho fatiado moldado. A cadeira NAP™ foi projetada em 2010 pelo designer dinamarquês Kasper Salto. NAP™ é uma abreviação de Neutral, Active and Passive, que descreve os propósitos que a cadeira foi criada para apoiar. A cadeira NAP™ está disponível em várias variantes: Com 4 pés (de aço ou madeira), com base tipo trenó ou como banco de balcão ou bar. Todas as variantes estão disponíveis com e sem braços.
Especificação
  • • Category: 4 legged chair, bar height , chrome base, with armrests. • Features: 4 legged chair, bar height , chrome base , with armrests. • Finish: Choose from 6 standard colours (Milk white, Silver grey, Pepper grey, Sky blue, Midnight blue and Verona green) from the Fritz Hansen collection, or customize your own. Chrome base, with armrests. • Material: Plastic shell and chrome base, with armrests. • Nominal Height: 109cm / 43" Seat Height: 76 cm / 30 " • Nominal Length: 54cm / 21 " • Nominal Width: 62 cm / 24.2 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKS69-SeatUph
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosNAP™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1090
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)540
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioCromado
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products