Publicar produtos
Lune™ JH301 Sofa

Lune™ JH301 Sofa

4.8 de 5 estrelas4.8(25 avaliações)
Traduzido por Google,
-Lune™ é um sofá modular que vem em 8 configurações padrão, composto por 6 módulos diferentes, que também podem ser personalizados. Lune vem totalmente estofado em uma variedade de tecidos e tipos de couro. A base está disponível em alumínio escovado, carvalho ou carvalho de cor preta. Lune foi desenhado por Jaime Hayon em 2017. -Sofá de 3 lugares, com chaise longue, totalmente estofado, com encosto e braços fixos. Disponível em uma solda de tecido e opções de cores. R = voltado para a direita quando sentado.
Especificação
  • •Category : Sofa series •Features : Sofa series by Jaime Hayon. Fully upholstered seat, back and armrests, available in a wide range of upholstery options. •Material : Cushions made of four layers of materials: A layer of support webbing at the bottom, the cushion foam in the middle and a layer of feathers made of duck and goose on top of it, all covered by the upholstered fabric. When seated, one feels the comfort and softness of the material instantly, as the cushions shape with the body seated on it. This characteristic of comfort will cause the cushions to remain shaped when getting up from the sofa. •Nominal Height : 81,5 cm / 32 " •Seat Height: 40,5 cm / 15.9 " •Nominal Length : 156,5 cm / 61.6 " •Nominal Width : 227,5 cm / 89.5 " •Environmental Product Declaration : EN 16139 Strength, durability, stability and safety, Non domestic seating level 2; EN 1728 Strength and durability; EN 1022 Stability. •Warranty Description : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions) •Warranty Duration Parts : Product warranty of shell: 10 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years (Fabric, legs & cushions)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLune-JH301
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosLune™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)815
  • Largura (mm)2275
  • Profundidade (mm)1565
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioTecido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products