Publicar produtos
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231
Monolit CM230/CM231

    Monolit CM230/CM231

    Traduzido por Google,

    As cadeiras de jantar e lounge Monolit™ elevam ocasiões íntimas e longas de jantar e oferecem um assento relaxante em áreas de lounge contemporâneas. O formato distinto da cadeira se destaca enquanto envolve suavemente o usuário e oferece um espaço privado para itens pessoais embaixo. Personalize com cores sob medida em um ou dois tecidos.

    As poltronas Monolit oferecem aos hóspedes um assento graciosamente repousante em áreas de estar contemporâneas. Um elegante debrum de couro enfatiza a silhueta esbelta da cadeira e eleva ocasiões memoráveis ​​com sofisticação discreta.

    Especificação
    • About the designer

      With two artist parents, Cecilie Manz encountered the world of design in early childhood in their workshop. Her own career began in 1997 with an academic education from The Royal Danish Academy of Fine Arts. Following a semester abroad at the University of Art and Design in Helsinki, Manz started her own company, which has been the focus of her work ever since.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMonolit-CM230-CM231
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosMonolit
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)710
    • Largura (mm)910
    • Profundidade (mm)550
    Relacionado
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)10
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_50
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products