Publicar produtos
N01™ N01 Chair

N01™ N01 Chair

4.5 de 5 estrelas4.5(15 avaliações)
Traduzido por Google,
Cadeira de jantar em madeira maciça desenhada pela nendo em colaboração com Fritz Hansen A cadeira N01™ foi desenhada pela nendo e é feita de madeira maciça. A cadeira está disponível em faia maciça e carvalho maciço lacado natural e carvalho lacado preto maciço.
Especificação
  • • Category: 4 legged, solid wood dining chair with armrests. • Features: The N01™ is a solid wood dining chair. Seat cushion available. FSC certified wood. • Finish: Solid oak natural laqcuer, solid beech natural laqcuer, solid oak black laquer. • Material: Available in solid oak or solid beech. • Nominal Height: 77cm / 30.3" • Nominal Length: 49cm / 19.3" • Nominal Width: 62cm / 24.4" • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaN01
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosN01™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-09-10
  • Número de edição1
  • Altura (mm)770
  • Largura (mm)620
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalCarvalho
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products