Publicar produtos
Oksen™ 4210 Lounge footstool

Oksen™ 4210 Lounge footstool

Traduzido por Google,
-A poltrona Oksen™ vem em 3 tipos de couro diferentes: Aura e Grace nas cores preto e nogueira, bem como em couro Essential na cor preta. A base em estrela está disponível em alumínio revestido a pó preto ou alumínio polido acetinado com um pedestal de aço polido acetinado. Um banquinho correspondente está disponível. -Ícone de design de Arne Jacobsen, de 1966. A poltrona Oksen™ vem em 3 tipos de couro diferentes: Aura e Grace nas cores preto e nogueira, bem como em couro Essential na cor preta. A base em estrela está disponível em alumínio revestido a pó preto ou alumínio polido acetinado com um pedestal de aço polido acetinado. Um banquinho correspondente está disponível.
Especificação
  • •Category : Leather upholstered foot stool, matching the Oksen™ lounge chair. •Finish :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Material :Fully upholstered foot stool, swivel base with satin polished aluminium or black powder coated base. •Nominal Height : 40 cm / 15.7 " •Nominal Length : 52 cm / 20.4 " •Nominal Width :52 cm / 20.4 " •Warranty Description : Standard warranty: 5 years •Warranty Duration Unit : Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaOksen-4210
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosOksen™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-08
  • Número de edição1
  • Altura (mm)400
  • Largura (mm)520
  • Profundidade (mm)520
Relacionado
  • Material principalEstofo
  • Material secundárioPowder Coatings
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products