Publicar produtos
PK15™
PK15™
PK15™
PK15™

    PK15™

    Traduzido por Google,
    Experimente a beleza refinada da cadeira PK15TM projetada por Poul Kjærholm em 1979. Fabricada com atenção meticulosa aos detalhes, a PK15 apresenta linhas limpas, formas orgânicas e proporções precisas, adicionando um ar de sofisticação e elegância a qualquer interior. Como projeto final de Kjærholm, sua busca ao longo da vida pela perfeição e dedicação aos detalhes é evidente na aparência simples e calma que mascara um trabalho artesanal em madeira notavelmente complexo.
    Especificação
    • DESIGNER / YEAR OF DESIGN Poul Kjærholm, 1979 ABOUT THE DESIGNER Poul Kjærholm was a trained cabinet maker and continued his studies at the Danish School of Arts and Crafts in Copenhagen. He had a particular interest in different construction materials, especially steel, which he considered a natural material with the same artistic fineness as other natural materials. Poul Kjærholm was first employed at Fritz Hansen for about a year, where he designed a number of noteworthy chair prototypes. In 1955, Poul Kjærholm initiated his collaboration with manufacturer Ejvind Kold Christensen, which lasted until Kjærholm’s death in 1980. In 1982, Fritz Hansen took over the manufacture and sales of “The Kjærholm Collection”, which was developed over the period 1951 to 1967
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPK15-Chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosPK15™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-04
    • Número de edição1
    • Altura (mm)71.6
    • Largura (mm)51.6
    • Profundidade (mm)47.7
    Relacionado
    • Material principalCinza
    • Material secundário1C Polyurethane
    • Concebido emDenmark
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products