Publicar produtos
PK20™ PK20-leather Lounge chair

PK20™ PK20-leather Lounge chair

4.7 de 5 estrelas4.7(19 avaliações)
Traduzido por Google,
PK20™ é uma poltrona descontraída e elegante. O PK20 é construído sobre uma estrutura flexível de aço de mola cromada fosca. A ideia original da cadeira era aproveitar o excesso de tiras de couro da produção de outros móveis de couro para otimizar a produção. Mas a ideia foi rejeitada porque as tiras de couro eram muito diferentes, e atualmente são usadas apenas as tiras de couro mais finas. A versão PK20 com costas baixas faz parte da coleção permanente do Victoria and Albert Museum, em Londres.
Especificação
  • • Category: Lounge chair • Features: The PK20™ is a leather lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK20™ is a leather lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Material: The PK20™ is a leather lounge chair with leather headrest with a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 89 cm / 35" Seat Height: 37 cm / 14.6 " • Nominal Length: 71 cm / 28" • Nominal Width: 80 cm / 31.5 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK20-leather
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK20™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)890
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)710
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioChromium Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products