Publicar produtos
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair
PK23™ Lounge Chair

    PK23™ Lounge Chair

    Traduzido por Google,

    A PK23™ foi originalmente conceituada por Poul Kjærholm em 1954, mas permaneceu na forma de esboços até recentemente. Caracterizada por sua forma ampla e discreta, adaptada para conversas descontraídas, a cadeira apresenta conchas de folheado laminado divididas verticalmente para o assento e o encosto, unidas por um elegante detalhe de conector. A cadeira PK23 representa um estágio evolutivo na jornada de design de Kjærholm, misturando elementos de seus modelos anteriores PK4 e PK0, ao mesmo tempo em que prenuncia o estilo estrutural e minimalista que viria a definir trabalhos posteriores.

    As conchas de folheado laminado da cadeira PK23™ para o assento e encosto vêm em 3 variedades: folheado de freixo pintado de preto, folheado de nogueira ou folheado de carvalho. Um detalhe de conector de suporte duplo elegantemente faz a ponte entre a divisão do encosto. A base da cadeira vem em aço inoxidável para todos os tipos de material de concha ou uma base de aço com revestimento em pó preto apenas para a versão de freixo pintado de preto.

    Especificação
    • About the designer

      A trained cabinetmaker who completed his studies at the Danish School of Arts and Crafts, Poul Kjærholm had a particular interest in construction materials; especially steel, which he considered a material deserving the artistic respect that was commonly awarded to wood.Poul Kjærholm initiated a collaboration with furniture manufacturer Ejvind Kold Christensen in 1955, and that collaboration continued for the rest of Kjærholm’s life with the two families remaining close to this very day.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapk23-lounge-chair
    • Familia de productoSeating
    • Grupo de produtosPK23™
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)700
    • Largura (mm)750
    • Profundidade (mm)620
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emDenmark
    • Peso líquido (Kg)5.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia
    • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 00 00
    • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products