Publicar produtos
PK31™ PK31-2 Lounge sofa

PK31™ PK31-2 Lounge sofa

Traduzido por Google,
O sofá PK31™ é um excelente exemplo da capacidade de Poul Kjaerholm de trabalhar com materiais requintados e minimalismo. Na busca pela forma ideal, ele criou o PK31 - uma combinação de luxo elegante e conforto. A série PK31™ está disponível como poltrona e sofá de 2 ou 3 lugares. Ele vem em uma gama limitada de tipos de couro. A estrutura é feita de aço de mola cromado mate. Unidades adicionais podem ser adicionadas.
Especificação
  • • Category: 2-seater sofa • Features: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Finish: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Material: The PK31™ series comes in a limited range of leather types. The frame is made of matt chromed spring steel. Additional units can be added. • Nominal Height: 76 cm / 29.9 " Seat Height: 38 cm / 15 " • Nominal Length: 76 cm / 29.9 " • Nominal Width: 137 cm / 54 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK31-2
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK31™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)1370
  • Profundidade (mm)760
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioChromium Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products