Publicar produtos
PK33™ Stool

PK33™ Stool

Traduzido por Google,
O banco de três pernas PK33™ simboliza o uso de técnicas de montagem de Poul Kjærholm, sua exploração de materiais e sua simplificação da estrutura em uma forma de tipo. O banco baseia-se nas técnicas de construção das mesas de aninhamento PK71™ e do sofá-cama PK80™, mas ainda tem sua própria expressão forte e única.
Especificação
  • • Category: Leather stool • Features: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Finish: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Material: The PK33™ stool is available with a detachable cushion in a limited range of leather types or canvas. The 3-legged stool has a matt chromed spring steel base. • Nominal Height: 34 cm / 13.4 " • Nominal Length: Ø 53 cm / 20.9 " • Nominal Width: Ø 53 cm / 20.9 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK33
  • Familia de productoSeating
  • Grupo de produtosPK33™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-19
  • Número de edição1
  • Altura (mm)340
  • Largura (mm)530
  • Profundidade (mm)530
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioChromium Steel
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
  • Classificação IFCMobilia
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products