Publicar produtos
PK40 Table

PK40 Table

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
PK40™ é uma versão exclusiva da mesa de conferência quadrada de Poul Kjærholm com tampo de mesa revestido em couro e base de aço inoxidável. A justaposição de materiais é notável, um design verdadeiramente luxuoso executado com total atenção aos detalhes.
Especificação
    • Category: 4 legged, stainless steel table with leather upholstered tabletop
    • Features: The PK40™ table is available in a limited range of leather upholstered tabletop. The base is made of satin brushed stainless steel.
    • Finish: The PK40™ table comes with an upholstered tabletop in a limited range of leather types. The base is made in satin brushed stainless steel.
    • Nominal Height: 70 cm / 27.6 "
    • Nominal Length: 140 cm / 55.1 "
    • Nominal Width: 140 cm / 55.1 "
    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years
    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK40
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK40™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalCouro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
  • Peso líquido (Kg)88
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products