Publicar produtos
PK51™ PK51 Table

PK51™ PK51 Table

Traduzido por Google,
PK51™ e PK55™ são duas mesas retangulares projetadas por Poul Kjærholm em 1957. Ambas as mesas têm um tampo maciço de folheado de freixo que é transportado por uma estrutura de aço inoxidável escovado acetinado com quatro pernas. A mesa de trabalho PK51 foi a primeira a ser lançada junto com o PK11™ como um conjunto correspondente. Mais tarde, o PK55 foi lançado como uma versão menor do PK51.
Especificação
  • • Category: 4 legged, stainless steel table with ash veneer table top • Features: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Finish: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Material: The PK51™ and PK55™ tables are available with a tabletop in ash veneer. The bases are made of satin brushed stainless steel. • Nominal Height: 72 cm / 28.3 " • Nominal Length: 102 cm / 40.2 " • Nominal Width: 204 cm / 80.3 " • Warranty Description: Standard warranty: 5 years • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK51
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK51™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)720
  • Largura (mm)2040
  • Profundidade (mm)1020
Relacionado
  • Material principalCinza
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products