Publicar produtos
PK54™ PK54 Table

PK54™ PK54 Table

Traduzido por Google,
A mesa de jantar PK54™ é um estudo em materiais e formas contrastantes. O círculo encontra o quadrado e a expressão pura deixa uma impressão monumental que torna a mesa o ponto focal natural em qualquer sala, não importa onde a mesa seja colocada.
Especificação
  • • Category: Square based, satin brushed steel table with marble or granite table top.

    • Features: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Finish: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Material: The PK54™ table is available with a tabletop in marble or granite. The square base is made of satin brushed stainless steel. The circular table top has an optional expansion ring consisting of 6 sections including a storage rack, both made of natural, untreated solid maple.

    • Height: 72,5 cm / 27.2 "

    • Length: Ø140 cm / 55.1 "

    • Width: Ø140 cm / 55.1 "

    • Warranty Description: Standard warranty: 5 years

    • Warranty Duration Unit: Standard warranty: 5 years

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPK54
  • Familia de productoTables
  • Grupo de produtosPK54™
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-10-29
  • Número de edição1
  • Altura (mm)7250
  • Largura (mm)1400
  • Profundidade (mm)1400
Relacionado
  • Material principalMármore
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emDenmark
  • Fabricado emDenmark
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoEF_40_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoFurnishings
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 00 00
  • Título OmniclassFurnishings, Fixtures and Equipment Products